- 주문 번호:
- DK 5502235
- 제품 설명
- 케이블 라우팅 공간의 위쪽에는 컷아웃이 있고, 여기를 통해서 패치 케이블을 인입할 수 있음. 케이블 매니지먼트 패널 전면에는 뚜껑과 퀵 고정장치가 있어서 케이블 접근이 용이함. 후면에서는 브러시 스트립이 있는 컷아웃을 통해서 케이블을 집어넣을 수 있음.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분사 도장
- Depth of bars
- 100 mm
- 치수
- 폭: 482.6 mm
- 높이 단위
- 2 U
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.56 kg
- 총 무게
- 1.76 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 6.7 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177679344
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 제품 설명
- DK Cable management panel, 2 U, with front flap