케이블 매니지먼트 패널 전면 커버 포함

주문 번호: DK 7158035

상단 컷아웃이 있는 케이블 정리 공간, 용이한 접근을 위한 전방 퀵 잠금장치 및 플랩 장착, 브러시 스트립을 이용하여 컷아웃을 통해 후방에서 삽입

주문 번호:
DK 7158035
제품 설명
케이블 라우팅 공간의 위쪽에는 컷아웃이 있고, 여기를 통해서 패치 케이블을 인입할 수 있음. 케이블 매니지먼트 패널 전면에는 뚜껑과 퀵 고정장치가 있어서 케이블 접근이 용이함. 후면에서는 브러시 스트립이 있는 컷아웃을 통해서 케이블을 집어넣을 수 있음.
재료
강판
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 7035
Depth of bars
55 mm
치수
폭: 482.6 mm
높이 단위
2 U
포장 단위
1 개
순 중량
1.684 kg
총 무게
1.746 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177166684
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
제품 설명
DK Cable management panel, 2 U