케이블 라우팅용 고랑형 패널 19"(482.6mm)

품목 번호: DK 5502.245

패치 케이블 지지용

품목 번호:
DK 5502.245
제품 설명
패치 케이블 지지용.
재료
강판
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 9005
치수
폭: 482.6 mm
깊이: 85 mm
높이 단위
1 U
포장 단위
1 개
순 중량
0.9 kg
총 무게
1.033 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
3.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177679351
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
제품 설명
DK Cable routing channel, WHD: 482.6 mm (19")x1 Ux85 mm, RAL 9005