케이블 라우팅용 고랑형 패널 19"(482.6mm)

주문 번호: DK 7149035

패치 케이블 지지용

주문 번호:
DK 7149035
제품 설명
패치 케이블 지지용.
재료
강판
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 7035
치수
폭: 482.6 mm
깊이: 100 mm
높이 단위
3 U
포장 단위
1 개
순 중량
1.994 kg
총 무게
2.194 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177166639
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604