- 주문 번호:
- DK 7149135
- 제품 설명
- 패치 케이블 지지용.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 7035
- 치수
- 폭: 482.6 mm
깊이: 85 mm
- 높이 단위
- 1 U
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.85 kg
- 총 무게
- 1.024 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177166646
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 제품 설명
-
DK Cable routing channel, WHD: 482.6 mm (19")x1 Ux85 mm