케이블 트레이, 2U

주문 번호: DK 7269235

광케이블 및 동케이블 정리용, 패치 패널에서 나오는 케이블은 관통구를 통해 트레이로 유도된 후 측면으로 분배할 수 있습니다.

주문 번호:
DK 7269235
제품 설명
광케이블 및 동케이블을 측면으로 유도하고 분배하기 위한 용도. 루프 영역에서 인입된 케이블은 랙 상단부에서 측면으로 마운팅 앵글로 유입될 수 있습니다.
재료
강판
색상
RAL 7035
치수
깊이: 85 mm
높이 단위
2 U
포장 단위
1 개
순 중량
0.96 kg
총 무게
1.16 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177221666
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
제품 설명
DK Cable management panel, 2 U, with cable tray