- 주문 번호:
- DK 5302.203
- 제품 설명
- 전면에 통합된 4개의 광섬유 케이블 우회 고리는 최소 휨 반경을 고려하여 개별 광섬유의 최적의 라우팅(최대 48개의 광섬유)이 가능하게 함.
- 재료
- 패널: 강판
고리: 이중 합성 플라스틱 - 치수
- 폭: 482.6 mm
- 높이 단위
- 1 U
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.9 kg
- 총 무게
- 0.913 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 3.5 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177955653
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- 제품 설명
- Fibre-optic shunting panel, 1 U, RAL 9005, for front routing and distribution of fibre-optic and copper cables