광케이블 정리 패널, 1U 19"(482.6mm)

주문 번호: DK 7256035

1 U, 통합 광케이블 가이드용 고리를 이용해 최대 48개의 광케이블을 이상적으로 정리할 수 있습니다.

주문 번호:
DK 7256035
제품 설명
전면에 통합된 4개의 광섬유 케이블 우회 고리는 최소 휨 반경을 고려하여 개별 광섬유의 최적의 라우팅(최대 48개의 광섬유)이 가능하게 함.
재료
패널: 강판
고리: 이중 합성 플라스틱
색상
패널: RAL 7035
치수
폭: 482.6 mm
높이 단위
1 U
포장 단위
1 개
순 중량
0.85 kg
총 무게
0.92 kg
관세 번호
83024200
EAN
4028177187238
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113
제품 설명
DK Fibre-optic cable management panel, 1 U, 482.6 mm (19")