- 주문 번호:
- DK 5502255
- 제품 설명
- 인치 단위의 조립 레벨로 서로 분리된 두 영역 사이에서, 예컨대 19”(482.6mm) 조립 레벨의 전면부와 후면부 사이에서 편리하고 간편한 케이블 라우팅을 위한 용도.
- 사용 영역
- 1U에서 설치 영역에 동시 케이블 라우팅 및 폐쇄를 위한 용도, 482.6mm(19") 설치 기본
- 재료
- 강판
브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB - 표면 처리
- 분사 도장
- 장착용 컷아웃
- 폭:390 mm
높이:20 mm - 치수
- 폭: 482.6 mm
- 높이 단위
- 1 U
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.2 kg
- 총 무게
- 0.486 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177679368
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 제품 설명
- DK Cable entry panel, 1 U, 482.6 mm (19"), WxH: 390x20 mm, With brush strip, RAL 9005