브러시 스트립 있는 케이블 인입 패널 19"(482.6mm)

주문 번호: DK 7150535

브러시 스트립이 있는 390 x 40mm(2U) 또는 390 x 20mm(1U) 컷아웃 포함, 케이블 클램프 스트랩 수용 가능

주문 번호:
DK 7150535
제품 설명
인치 단위의 조립 레벨로 서로 분리된 두 영역 사이에서, 예컨대 19”(482.6mm) 조립 레벨의 전면부와 후면부 사이에서 편리하고 간편한 케이블 라우팅을 위한 용도.
사용 영역
1U에서 설치 영역에 동시 케이블 라우팅 및 폐쇄를 위한 용도, 482.6mm(19") 설치 기본
재료
강판
브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 7035
장착용 컷아웃
폭:390 mm
높이:40 mm
치수
폭: 482.6 mm
높이 단위
2 U
포장 단위
1 개
순 중량
0.637 kg
총 무게
0.7 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177166653
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
제품 설명
DK Cable entry panel, 2 U, 482.6 mm (19"), WxH: 390x40 mm