482.6mm(19˝) 레벨에 설치된 케이블 라우팅 대형 스윙 프레임 및 데이터 랙용 케이블 클램프 스트랩

주문 번호: DK 7016120

대형 스윙 프레임, 데이터 랙, DK-TS 마운팅 앵글용

주문 번호:
DK 7016120
버전
데이터 랙 및 스윙 프레임용 케이블 클램프 스트랩, 대형
제품 설명
이 케이블 클램프 스트랩을 프레임 후면에 조립하면 482.6mm(19˝) 조립 레벨 뒤쪽 250mm 위치에서 케이블이 고정됩니다.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
치수
폭: 482.6 mm
깊이: 250 mm
포장 단위
6 개
순 중량
3.96 kg
총 무게
4.159 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177147409
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604