- 주문 번호:
- IT 5502137
- 장점
- 인클로저 열 상부에 전력 분배를 위한 버스바 조립.
- 냉각 또는 소화 매체 이송용 배관 시스템 조립.
- 센서 및 제어 유닛과 같은 IT 모니터링 시스템 통합.
- 케이블 트레이 시스템을 위한 추가 조립 레벨을 생성하기 위해 시스템 캐리어를 간단하게 확장 가능.
- 최대 2개의 확장 유닛을 겹쳐서 조립할 수 있습니다.
- 시스템 액세서리와의 호환성으로 무한한 확장 가능성.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 각 인클로저당 2개의 시스템 지지대가 있어 양쪽에 장착할 수 있습니다.
- 치수
- 폭: 29.5 mm
높이: 399 mm
깊이: 960 mm - 포장 단위
- 2 개
- 관세 번호
- 73269098
- 제품 설명
- 시스템 캐리어 VX IT용 확장 키트, WHD: 29.5 x 399 x 960mm, 강판, 도색, RAL 7035
- 문서화
- 사용 설명서