케이블 도관 홀더

주문 번호: SZ 2591000

케이블 도관용, 케이블 도관 입/출구의 케이블 고정용 일반 시판 케이블 타이를 고정하기 위해 사용

주문 번호:
SZ 2591000
제품 설명
예를 들어, 인클로저나 마운팅 플레이트에서 도어로 안전하게 케이블을 끌어오기 위한 용도. 시중에서 판매되고 있는 일반적인 케이블 타이를 케이블 도관 홀더에서 사용할 수 있기 때문에, 이를 통해 케이블 도관의 입/출구에서 케이블을 고정할 수 있습니다.
재료
폴리아미드
제공 범위
조립 부품
Suitable for Internal diameter
29 mm
조립 설명서
내부 설치용 AX 레일(2394.XXX) 또는 VX 장착 플랜지가 있는 천공 섹션(14 x 39mm)와 함께 연결하여 AX 강판에 설치하기 위한 용도
범용 브래킷 2373.000이 있는 콤팩트 인클로저 AE에 설치
포장 단위
20 개
순 중량
0.46 kg
총 무게
0.515 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177028883
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
제품 설명
SZ Cable conduit holder, for cable conduit ø 29 mm