- 주문 번호:
- SZ 2593000
- 제품 설명
- 예를 들어, 인클로저나 마운팅 플레이트에서 도어로 안전하게 케이블을 끌어오기 위한 용도. 시중에서 판매되고 있는 일반적인 케이블 타이를 케이블 도관 홀더에서 사용할 수 있기 때문에, 이를 통해 케이블 도관의 입/출구에서 케이블을 고정할 수 있습니다.
- 재료
- 폴리아미드
- 제공 범위
- 조립 부품
- Suitable for Internal diameter
- 16 mm
- 조립 설명서
- 내부 설치용 AX 레일(2394.XXX) 또는 VX 장착 플랜지가 있는 천공 섹션(14 x 39mm)와 함께 연결하여 AX 강판에 설치하기 위한 용도
- 범용 브래킷 2373.000이 있는 콤팩트 인클로저 AE에 설치
- 포장 단위
- 20 개
- 순 중량
- 0.4 kg
- 총 무게
- 0.411 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177028920
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 제품 설명
- SZ Cable conduit holder, for cable conduit ø 16 mm