- 주문 번호:
- DK 7016100
- 버전
- 수평 C 레일
- 제품 설명
- 모든 482.6mm(19˝) 레벨 사이에 고정하기 위한 용도, 케이블 타이 및 케이블 클립용.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 치수
- 폭: 482.6 mm
- 포장 단위
- 6 개
- 순 중량
- 2.13 kg
- 총 무게
- 2.311 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177147300
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 제품 설명
-
DK C rails, For cable routing across the 482.6 mm (19") mounting level