- 품목 번호:
- DK 5502.115
- 버전
- VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글(스탠다드)용
- 제품 설명
- 1U 단계씩 19”(482.6mm) 장착 레벨에 구조화된 케이블 라우팅을 위한 용도.
- 장점
- 공구 없이 간단하게 19”(482.6mm) 장착 앵글에 직접 결합
- 재료
- UL 94-V0에 준하는 플라스틱
- 색상
- RAL 9005
- 설치 옵션
- 장착 앵글에 설치는 전후 장착 앵글에서 전면뿐 아니라 측면에서도 가능
- 참고 사항
- 공기 유도 플레이트와 조합해서도 케이블 라우팅 가능
- 치수
- 폭: 14 mm
길이: 261 mm - 높이 단위
- 6 U
- 포장 단위
- 14 개
- 순 중량
- 0.784 kg
- 총 무게
- 0.937 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177679290
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400703
- 제품 설명
- DK Cable finger for TS-IT, 6 U, RAL 9005
- 문서화
- 사용 설명서