- 주문 번호:
- DK 5502120
- 장점
- 공구 없이 빠르게 조립하여 간단 설치
- 대안으로 스크루로 체결 가능
- 케이블 매니지먼트 액세서리용 다기능 천공
- 사용 영역
- 네트워크 및 서버에 적용 시 케이블 고정 및 케이블 라우팅용
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 9005
- 참고 사항
- 폭이 800mm인 경우 전체 깊이에 걸쳐 장착, 폭이 600mm인 경우 두 번째 19"(482.6mm) 장착 앵글 한 쌍의 후면에 조립.
- 치수
- 폭: 115 mm
- 길이
- 2,000: 2,200 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 3.6 kg
- 총 무게
- 3.88 kg
- 관세 번호
- 83024200
- EAN
- 4028177679306
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- 제품 설명
- DK Cable route, WxH: 115x2000 mm, For TS, RAL 9005