나일론 밴드 홀더

주문 번호: DK 5502155

케이블의 안전하고 빠른 고정을 위해 사용

주문 번호:
DK 5502155
제품 설명
케이블의 간단하고 신속한 고정을 위한 용도.
장점
10.5 x 12.5mm 시스템 천공에 공구 없이 조립, 1/4 회전을 통해.
사용 영역
수평 VX 프레임 섹션, VX IT 19"(482.6mm) 내부 설치의 깊이 버팀대 및 장착 앵글, 케이블 트레이 또는 장착 플랜지가 있는 천공 섹션에 직접 설치
재료
플라스틱
제공 범위
벨크로 밴드 10개
홀더 10개
치수
길이: 400 mm
포장 단위
10 개
순 중량
0.07 kg
총 무게
0.084 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177681217
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
DK Nylon tape supports, L: 400 mm, RAL 9005
문서화
사용 설명서