- 품목 번호:
- DK 7111.212
- 제품 설명
- 전체 케이블 묶음의 체계적인 라우팅을 위해 케이블 라우팅 바는 인클로저 내 여러 위치에 고정합니다.
- 사용 영역
- 케이블을 인클로저나 배선 인클로저 레벨의 내부에 수직 및 수평으로 라우팅하기 위한 용도로 다목적 사용을 위해 어디에나 고정 가능.
- 재료
- 서포트 구성품: 강판
케이블 라우팅 바 및 빗 모양 연결 고리: 플라스틱 UL 94-V0
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 케이블 라우팅 바
빗 모양 연결 고리
- Number connection combs
- 5
- 참고 사항
- 단일 챔버의 크기(높이x깊이) 약 34 x 100mm
- 높이 단위
- 1 U
- 포장 단위
- 10 개
- 순 중량
- 0.74 kg
- 총 무게
- 0.845 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 3.2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73182900
- EAN
- 4028177519541
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 제품 설명
-
DK Cable routing bars for universal use, 1 U, RAL 9005