케이블 매니지먼트 패널 플라스틱 고리 장착

주문 번호: DK 7159.017

케이블 가이드용 고리 5개로 패치 케이블을 수평으로 정리하기 위한 용도

주문 번호:
DK 7159.017
제품 설명
5개의 케이블 가이드용 고리를 이용해 패치 케이블을 수평으로 정리하기 위한 용도.
재료
패널: 강판
고리: 플라스틱 UL 94-V0
제공 범위
케이블 매니지먼트 패널
케이블 우회 고리(미 장착 상태로 함께 제공)
참고 사항
명기된 사이즈는 외형 사이즈입니다.
치수
폭: 482.6 mm
높이 단위
1 U
고리 사이즈
Ring depth: 70 mm
Ring height: 44 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.43 kg
총 무게
0.48 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
1.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94039910
EAN
4028177164161
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
제품 설명
DK shunting panel, with plastic straps, 1 U, WHD: 482.6 mm (19") x 44 x 70 mm, sheet steel, RAL 9005