이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 12. 30.
- 주문 번호:
- DK 7044123
- 제품 설명
- 네트워크 케이블 오그나이저 일체형 시스템에 자체 구성 및 네트워크 케이블 오그나이저 장착 프레임에 자체 계장을 위한 CAT 6 카세트.
- 사용 영역
- 네트워크 케이블 오그나이저
- 장착 프레임
- 재료
- 카세트: 스테인리스 스틸, 플라스틱(POM)
- 색상
- 케이블: 파란색
- 포장 단위
- 3 개
- 순 중량
- 0.75 kg
- 관세 번호
- 39263000
- EAN
- 4028177917316
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- 제품 설명
- DK CAT 6 cassette for NCO, CAT 6 cable colour: blue, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable, Usable cable length, per cassette: 1,6 m
- 문서화
- 사용 설명서