이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 12. 14.
- 주문 번호:
- DK 7044010
- 버전
- 제품 구성 가능, 옵션 선택 가능
- 제품 설명
- 24개 케이블 카세트용 견고한 1U 장착 프레임. 네트워크 케이블 오그나이저를 개별 구성하기 위한 용도.
- 장점
- 케이블 혼선 최소 – 이로 인해 네트워크 스위치 영역에서 공기 순환 방해 없음
- 항상 올바른 길이: CAT 6이든 광케이블이든 여분의 케이블 길이로 스프링 장력에 의해 간단하게 제자리로 당겨짐
- 전면 접근 - 800mm 깊이 이상 랙에 추가 장착하기에 이상적
- 사용 영역
- 모든 네트워크 랙(깊이 800mm 부터)에서 사용 가능
- 앞/뒤 19"(482.6mm) 레벨 고정
- 재료
- 장착 프레임: 강판
- 색상
- 장착 프레임: RAL 9005
- 제공 범위
- 24개 케이블 카세트용으로 강철 소재의 견고한 1U 장착 프레임.
설치 키트
조립 부품 - Number cassettes max
- 24
- 치수
- 폭: 450 mm
높이: 44 mm
깊이: 600 mm - 작동 온도 범위
- 10 °C...45 °C
- 습도(비응축 상태)
- 95 %
- 상대 습도(비응결 상태)
- 10 %
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 3.56 kg
- 총 무게
- 3.96 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177917286
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- 제품 설명
- DK NCO mounting frame 1U, For self-configuration, 1 U, unpopulated, For 24 Cassettes, WHD: 450 x 44 x 600 mm
- 문서화
- 사용 설명서