카세트 광케이블 네트워크 케이블 오그나이저용

주문 번호: DK 7044.230

네트워크 케이블 오그나이저용 광케이블 카세트, 광케이블을 보호하기 위한 용도.

주문 번호:
DK 7044.230
제품 설명
네트워크 케이블 오그나이저 장착 프레임용 광케이블 카세트.
장점
항상 올바른 길이: CAT 6이든 광케이블이든 여분의 케이블 길이로 스프링 장력에 의해 간단하게 제자리로 당겨짐
각 케이블은 100% 테스트가 완료되었으며 해당 측정 기록지와 함께 제공됨
단단히 고정 - 각 케이블 카세트에는 케이블 고정 장치가 있어 케이블에 기계적 응력이 가해지지 않음
재료
카세트: 스테인리스 스틸, 플라스틱(POM)
색상
케이블: 청록색
포장 단위
3 개
순 중량
0.75 kg
관세 번호
39263000
EAN
4028177917392
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189265
제품 설명
DK NCO Fibre-optic cassette OM3 LC-LC, Fibre-optic length: 1,6 m, Fibre-optic colour: aqua
문서화
사용 설명서