이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 12. 30.
- 주문 번호:
- DK 7044240
- 제품 설명
- 네트워크 케이블 오그나이저 장착 프레임용 광케이블 카세트.
- 장점
- 항상 올바른 길이: CAT 6이든 광케이블이든 여분의 케이블 길이로 스프링 장력에 의해 간단하게 제자리로 당겨짐
- 각 케이블은 100% 테스트가 완료되었으며 해당 측정 기록지와 함께 제공됨
- 단단히 고정 - 각 케이블 카세트에는 케이블 고정 장치가 있어 케이블에 기계적 응력이 가해지지 않음
- 재료
- 카세트: 스테인리스 스틸, 플라스틱(POM)
- 색상
- 케이블: 보라색
- 포장 단위
- 3 개
- 순 중량
- 0.75 kg
- 관세 번호
- 39263000
- EAN
- 4028177917415
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- 제품 설명
- DK NCO LWL OM4 LC-LC cassette, PU = 3 pcs.
- 문서화
- 사용 설명서