- 주문 번호:
- VX 8619400
- 제품 설명
- 케이블 인입 시 스트레인 릴리프용으로 사용. 수평 인클로저 섹션 또는 베이스/주추에 25mm 피치 패턴에 따라 다양한 깊이로 장착.
- 재료
- 강철
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 설치 옵션 VX
- In enclosure width 400 mm, in the base
- 설치 옵션 AX
- In enclosure width 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- AX 스테인리스 스틸 설치 옵션
- In enclosure width 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- VX 베이스/주추 설치 옵션
- 베이스/주추 너비/깊이 400mm, 고정/스페이서 피스와 함께 사용
- 적합한:
- VX 베이스/주추 시스템
- 치수
- 길이: 354 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
AX
폭: = 400 mm
- 폭에 적합
- = 400 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 2 kg
- 총 무게
- 2.34 kg
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177921924
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 제품 설명
-
VX 케이블 클램프 레일 앵글 섹션, 적합한 폭: 400mm