케이블 클램프 레일 VX, TS, VX SE, ,AX, PC, 베이스/주추 시스템 VX용 직각 앵글 섹션

주문 번호: VX 8619460

케이블 인입 스트레인 릴리프용으로 사용. 수평 인클로저 섹션 또는 베이스/주추에 25mm 피치 패턴에 따라 다양한 깊이로 장착.

주문 번호:
VX 8619460
제품 설명
케이블 인입 시 스트레인 릴리프용으로 사용. 수평 인클로저 섹션 또는 베이스/주추에 25mm 피치 패턴에 따라 다양한 깊이로 장착.
재료
강철
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
VX SE 설치 옵션
In enclosure width 1800 mm, in the base
VX 베이스/주추 설치 옵션
베이스/주추 너비 1800mm, 고정/스페이서 피스와 함께 사용
적합한:
VX 베이스/주추 시스템
치수
길이: 1,754 mm
적합한:
인클로저 유형: VX SE
폭: = 1,800 mm
폭에 적합
= 1,800 mm
포장 단위
2 개
순 중량
7.7 kg
총 무게
9.38 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177921986
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
제품 설명
VX 케이블 클램프 레일 앵글 섹션, 적합한 폭: 1800mm
문서화
Info sheet