19" 케이블 라우팅 19˝ 레벨의 측면 케이블 라우팅 19˝ 레벨의 측면 케이블 라우팅 19˝ 레벨의 측면 케이블 라우팅 케이블 라우팅 바, 19"(482.6mm) 고정장치 전체 와이어 하니스, 19"(482.6mm) 고정장치, 연결 콤의 체계적인 정리를 위한 용도. 제품으로 이동 19˝ 레벨의 측면 케이블 라우팅 케이블 트레이, 깊이 조절 가능 VX IT, TE 8000용 전면 및 후면 장착 영역 사이에서 보호된 케이블 라우팅을 위한 용도. 제품으로 이동 19˝ 레벨의 측면 케이블 라우팅 케이블 홀더 여분의 케이블용 여분의 케이블용 케이블 홀더:(케이블 덕트용) 제품으로 이동 19˝ 레벨의 측면 케이블 라우팅 다목적 사용을 위한 케이블 라우팅 바 전체 와이어 하니스, 범용 용도를 위한 만능 고정장치, 연결 콤의 체계적인 정리를 위한 용도. 제품으로 이동 19˝ 레벨의 측면 케이블 라우팅 케이블 핑거 VX IT용 U 관련 케이블 배치용 제품으로 이동 19˝ 레벨의 측면 케이블 라우팅 브러시 스트립, 수직 VX IT용 네트워크 분배기 내부에서 가변 가림판 역할을 합니다. 측면 및 후방 분배기 영역에서 전면 연결 레벨로 케이블을 간편하게 배선할 수 있습니다. 제품으로 이동