케이블 덕트 TS/TE용

주문 번호: DK 7827310

특히 높은 계장 밀도에서 케이블을 배선하기 위한 용도.

주문 번호:
DK 7827310
제품 설명
특히 포장 밀도가 높은(고밀도 네트워크 노드) 케이블 배선용, 광케이블 또는 동케이블 배선 분야에 사용. 대용적량. 케이블 라우팅, 케이블 고정, 배관 및 교차 배선의 다양한 가능성은 최소 공간 내 최대 포트 밀도를 위한 전제조건을 충족시킵니다. U와 관련된 개별 케이블 라우팅으로 배전 인클로저 레벨 내 패치 패널을 통한 추가 케이블 라우팅이 필요 없게 되므로 각 U마다 연결점이 있습니다. 최대 50%까지 포트 밀도 향상. 양측면에 경첩이 달린 분리 가능한 케이블 커버로 항상 원활한 접근이 가능합니다. 또한, 탈착 가능한 가로대로 케이블 묶음을 고정시킬 수 있으며 추락을 방지해 줍니다. 마운팅 앵글 뿐만 아니라 19˝ 배전 레벨의 조립 앵글 및 마운팅 프레임에 측면으로 조립할 수 있습니다. 두 개의 채널을 배면 설치하는 것도 마찬가지로 가능합니다.
재료
케이블 덕트: 도장 처리 강판
케이블 가이드 구성품: 플라스틱
전면 트림패널: 알루미늄, 도장 처리
색상
RAL 7035
제공 범위
경첩이 달린 전면 트림패널 포함
조립 부품
참고 사항
19" 장착 프레임 및 TS 8과 연결된 채널을 설치할 경우 케이블 영역에 내부 조립 레벨을 사용할 수 없습니다. 채널 내에는 여분의 케이블을 수용하고 시스템에 맞는 케이블 편향계를 위한 케이블 홀더가 추가로 고정됩니다.
치수
폭: 95 mm
깊이: 235 mm
높이 단위
24 U
포장 단위
1 개
순 중량
4.7 kg
총 무게
5.3 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177597693
ECLASS 8.0
27400604