- 주문 번호:
- DK 7257200
- 제품 설명
- 5개의 케이블 가이드용 고리를 이용해 패치 케이블을 수평으로 정리하기 위한 용도.
- 재료
- 패널: 강판
고리: 강철 - 표면 처리
- 패널: 도색
고리: 아연도금 - 색상
- RAL 7035
- 참고 사항
- 명기된 사이즈는 외형 사이즈입니다.
- 치수
- 폭: 482.6 mm
- 높이 단위
- 1 U
- 고리 사이즈
- Ring depth: 55 mm
Ring height: 43 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.5 kg
- 총 무게
- 0.598 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 2.8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 83024200
- EAN
- 4028177581012
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 제품 설명
- DK Cable management panel, 1 U, with steel rings