482.6mm(19˝) 레벨에 설치된 케이블 라우팅

주문 번호: DK 7016110

모든 482.6mm(19˝) 레벨 사이에 고정하기 위해 사용, 케이블 타이용

주문 번호:
DK 7016110
버전
케이블 클램프 레일
제품 설명
모든 482.6mm(19˝) 레벨 사이에 고정하기 위한 용도, 케이블 타이 및 케이블 클립용.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
치수
폭: 482.6 mm
포장 단위
6 개
순 중량
1.152 kg
총 무게
1.328 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177147331
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400604
제품 설명
DK Cable clamp rail, For cable routing across the 482.6 mm (19") mounting level