CAT 6 카세트 네트워크 케이블 오그나이저용

주문 번호: DK 7044163

네트워크 케이블 오그나이저용 스테인리스 스틸 소재 케이블 카세트, CAT 6 케이블을 보호하기 위한 용도.

주문 번호:
DK 7044163
제품 설명
네트워크 케이블 오그나이저 일체형 시스템에 자체 구성 및 네트워크 케이블 오그나이저 장착 프레임에 자체 계장을 위한 CAT 6 카세트.
사용 영역
네트워크 케이블 오그나이저
장착 프레임
재료
카세트: 스테인리스 스틸, 플라스틱(POM)
색상
케이블: 보라색
포장 단위
3 개
순 중량
0.75 kg
관세 번호
39263000
EAN
4028177917354
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189265
제품 설명
DK CAT 6 cassette for NCO, CAT 6 cable colour: violet, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable, Usable cable length, per cassette: 1,6 m
문서화
사용 설명서