케이블 인입 플레이트 TS, SE, PC 인클로저에 설치를 위한 용도

주문 번호: SZ 8800.080

케이블 인입 그로밋, 커넥터 그로밋과 결합한 안전한 케이블 인입 플레이트. 기본 사양인 글랜드 플레이트 대신 장착됨.

주문 번호:
SZ 8800.080
제품 설명
케이블 라우팅 그로밋, 커넥터 관통 그로밋과 결합한 안전한 케이블 인입 플레이트. 기본 사양인 베이스 플레이트 대신 장착됨.
장점
특히 서로 다른 단면적을 가진 케이블에 적합
인클로저가 대칭형이기 때문에 치수만 맞는다면 케이블 인입 플레이트도 글랜드 플레이트와 마찬가지로 인클로저 깊이에서 좌/우에 삽입할 수 있음
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
컷아웃 개수
8
적합한:
인클로저 유형: TS: = 800 mm
인클로저 유형: SE
인클로저 유형: PC
포장 단위
2 개
순 중량
1.228 kg
총 무게
1.46 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177212473
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
TS Cable entry plate, for TS, SE and PC enclosures, for W: 800 mm