케이블 인입 그로밋

주문 번호: SZ 4316000

케이블 인입 플레이트와 조합한다면 인클로저의 바닥 부분에서 인입되는 케이블의 간단하고 신속한 실링이 가능함.

주문 번호:
SZ 4316000
제품 설명
케이블 인입 플레이트와 조합한다면 인클로저의 바닥 부분에서 인입되는 케이블의 간단하고 신속한 실링이 가능함.
재료
기본 몸체: 폴리프로필렌
그로밋/외피: 열가소성 엘라스토머
케이블 인입
케이블 인입부 개수: 8
최대 케이블 직경: 13 mm
적합한:
인클로저 유형: VX
인클로저 유형: VX SE
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55 정확한 설치 시
포장 단위
25 개
순 중량
0.6 kg
총 무게
0.786 kg
관세 번호
40169997
EAN
4028177098664
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
제품 설명
SZ Cable entry grommets, for cable ø 13 mm, No. of cables per grommet: 8
인증서
보호 등급