- 주문 번호:
- SZ 4317000
- 제품 설명
- 케이블 인입 플레이트와 조합한다면 인클로저의 바닥 부분에서 인입되는 케이블의 간단하고 신속한 실링이 가능함.
- 재료
- 기본 몸체: 폴리프로필렌
그로밋/외피: 열가소성 엘라스토머 - 케이블 인입
- 케이블 인입부 개수: 3
최대 케이블 직경: 21 mm - 적합한:
- 인클로저 유형: VX
인클로저 유형: VX SE - IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55 정확한 설치 시
- 포장 단위
- 25 개
- 순 중량
- 0.6 kg
- 총 무게
- 0.676 kg
- 관세 번호
- 40169997
- EAN
- 4028177098688
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- 제품 설명
- SZ Cable entry grommets, for cable ø 21 mm, No. of cables per grommet: 3
- 인증서
- 보호 등급