- 주문 번호:
- SZ 4311000
- 제품 설명
- 케이블 직경 8mm ~ 36mm 에 적합 .
- 재료
- 겉 피복: 열가소성 엘라스토머로 싸인 폴리프로필렌
실링: 다공질 고무 - 적합한:
- 인클로저 유형: VX
인클로저 유형: VX SE - IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55 정확한 설치 시
- 포장 단위
- 10 개
- 순 중량
- 0.3 kg
- 총 무게
- 0.381 kg
- 관세 번호
- 39173900
- EAN
- 4028177150263
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- 제품 설명
- SZ Connector grommets, for cable ø 8-36 mm
- 문서화
- Info sheet