이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2017. 1. 30.
- 주문 번호:
- SZ 4321700
- 제품 설명
- 케이블 인입 그로밋, 커넥터 그로밋과 결합한 안전한 케이블 인입 플레이트. 기본 사양인 글랜드 플레이트 대신 장착됨.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 보정 패널 포함
조립 부품
보정 패널 포함 - 품목 번호 관련 참고 사항:
- 보정 패널 포함
- 적합한:
- 인클로저 유형: TP 범용 콘솔: = 800 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 1.194 kg
- 총 무게
- 1.393 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177098824
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- TS Cable entry plate, for TS, SE, PC and TP universal console, for W: 800 mm