- 주문 번호:
- VX 8619.802
- 제품 설명
- 기본 분할형 글랜드 플레이트의 부분을 대신해서 케이블 인입 그로밋과 커넥터 그로밋에 사용.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 컷아웃 개수
- 5
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX: = 1,000 mm
인클로저 유형: VX SE - IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55, 케이블 인입 그로밋 또는 커넥터 그로밋과 함께
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 1.708 kg
- 총 무게
- 1.78 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177921030
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- VX 케이블 인입 플레이트, 적합한 폭: 1000mm
- 문서화
- Info sheet