케이블 인입 플레이트 VX용

주문 번호: VX 8619803

기본 분할형 글랜드 플레이트의 부분을 대신해서 케이블 인입 그로밋과 커넥터 그로밋에 사용.

주문 번호:
VX 8619803
제품 설명
기본 분할형 글랜드 플레이트의 부분을 대신해서 케이블 인입 그로밋과 커넥터 그로밋에 사용.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
컷아웃 개수
6
적합한:
인클로저 유형: VX: = 1,200 mm
인클로저 유형: VX SE
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55, 케이블 인입 그로밋 또는 커넥터 그로밋과 함께
포장 단위
4 개
순 중량
2 kg
총 무게
2.176 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177921016
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
VX 케이블 인입 플레이트, 적합한 폭: 1200mm
문서화
Info sheet