케이블 인입 섹션, 중앙

주문 번호: VX 8618801

섹션을 글랜드 플레이트에 직접 꽂을 수 있음. 이를 통해 장착 플레이트를 앞쪽으로 당긴 설치 위치에 설치하는 경우, 케이블의 휨 반경을 크게 하지 않고 케이블을 케이블 클램프 레일에 직접 배치할 수 있음. 케이블 클램프 레일과 조합하면 케이블 인입부와 장착 플레이트 사이 간격을 이상적으로 조정할 수 있음.

주문 번호:
VX 8618801
장점
간단 조립
면 전체로 받쳐주며,
인클로저에 인입된 케이블의 높은 실링 효과를 보장
사용 영역
글랜드 플레이트 위에 끼워 조립
재료
강성 PVC
난연성, 자기 소화성
내열 범위 최대 +60 °C까지
실링: 발포 PU
단면: 30 x 25mm
제공 범위
플러그인 섹션, 발포고무 케이블 클램프 스트립 포함
참고 사항
케이블 인입부당 두 개의 피스가 필요함
인클로저 폭 1000mm 이상부터 베이스 개체의 폭이 두 영역으로 나뉨. 두 케이블 인입부(좌/우)를 사용할 수 있음
적합한:
인클로저 유형: VX: = 800 mm
인클로저 유형: VX SE
인클로저 유형: CX 콘솔 하부
인클로저 유형: 스탠딩 콘솔 CX
포장 단위
2 개
순 중량
0.22 kg
총 무게
0.24 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177922754
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
제품 설명
케이블 인입용 VX 섹션, 중앙, 적합한 폭: 800mm
문서화
Info sheet