케이블 인입용 섹션, 후면

제품 번호: VX 8618813

글랜드 플레이트와 인클로저 프레임에 눌러 끼워 장착시키는 용도.

제품 번호:
VX 8618813
제품 설명
글랜드 플레이트와 인클로저 프레임에 끼워 조립하기 위한 용도.
장점
간단 조립
면 전체로 받쳐주며,
인클로저에 인입된 케이블의 높은 실링 효과를 보장
사용 영역
글랜드 플레이트와 인클로저 프레임에 끼워 조립하기 위한 용도
재료
강성 PVC
난연성, 자기 소화성
내열 범위 최대 +60 °C까지
실링: 발포 PU
단면: 30 x 25mm
제공 범위
플러그인 섹션, 발포고무 케이블 클램프 스트립 포함
참고 사항
케이블 인입부당 두 개의 피스가 필요함
인클로저 폭 1000mm 이상부터 베이스 개체의 폭이 두 영역으로 나뉨. 두 케이블 인입부(좌/우)를 사용할 수 있음
적합한:
인클로저 유형: VX: = 1,200 mm
인클로저 유형: VX SE
인클로저 유형: 스탠딩 콘솔 CX
인클로저 유형: CX 콘솔 하부
포장 단위
4 개
순 중량
0.34 kg
총 무게
0.38 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177922822
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
제품 설명
케이블 인입용 VX 섹션, 후면, 적합한 폭: 1200mm
문서화
Info sheet