- 주문 번호:
- VX 8618.814
- 제품 설명
- 글랜드 플레이트와 인클로저 프레임에 끼워 조립하기 위한 용도.
- 장점
- 간단 조립
- 면 전체로 받쳐주며,
- 인클로저에 인입된 케이블의 높은 실링 효과를 보장
- 사용 영역
- 글랜드 플레이트와 인클로저 프레임에 끼워 조립하기 위한 용도
- 재료
- 강성 PVC
난연성, 자기 소화성
내열 범위 최대 +60 °C까지
실링: 발포 PU
단면: 30 x 25mm
- 제공 범위
- 플러그인 섹션, 발포고무 케이블 클램프 스트립 포함
- 참고 사항
- 케이블 인입부당 두 개의 피스가 필요함
- 인클로저 폭 1000mm 이상부터 베이스 개체의 폭이 두 영역으로 나뉨. 두 케이블 인입부(좌/우)를 사용할 수 있음
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX: = 1,600 mm
인클로저 유형: VX SE
인클로저 유형: CX 콘솔 하부
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 0.4 kg
- 총 무게
- 0.5 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177922839
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- 제품 설명
-
VX Section for cable entry, rear, for W: 1600 mm