- 주문 번호:
- SR 8619270
- 버전
- 130° 경첩 버전
- 제품 설명
- 스윙 프레임을 열린 상태로 유지.
- 설치 옵션
- 대형 스윙 프레임에 장착: 장착 키트 상단
- 소형 스윙 프레임에 장착: 장착 키트 상단
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.214 kg
- 총 무게
- 0.241 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177921917
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 제품 설명
- VX 스윙 프레임 스토퍼, 130° 경첩과 함께 사용하기 위한 용도
- 문서화
- 사용 설명서