- 주문 번호:
- SR 1963200
- 제품 설명
- 무거운 전자 장치 조립을 지지하기 위한 용도, 스윙 프레임에 19"(482.6mm) 내에 고정.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- For slide-in equipment with installation depth
- > 190 mm
- 포장 단위
- 10 개
- 순 중량
- 2.15 kg
- 총 무게
- 2.415 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 9.1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177013131
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- SR Slide rails, for equipment with max. depth > 190 mm