- 주문 번호:
- SR 7063000
- 제품 설명
- 무거운 전자 장치 조립을 지지하기 위한 용도, 스윙 프레임에 19"(482.6mm) 내에 고정.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 부하량
- 50kg 정적 하중
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- 측면 다리 높이 72mm
- 접촉면
- 폭: 55 mm
깊이: 152 mm - For slide-in equipment with installation depth
- < 190 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 0.486 kg
- 총 무게
- 0.583 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177123779
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261