설치 키트 대형 스윙 프레임용, 트림 패널 포함

주문 번호: SR 1978200

트림 패널이 있는 대형 스윙 프레임을 장착하기 위해 사용.

주문 번호:
SR 1978200
재료
강판
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저에 장착하기 위한 조립 부품 포함
열림각
130°
적합한:
인클로저 유형: CM
폭: = 800 mm
적합한 인클로저 유형
CM
포장 단위
1 키트
순 중량
0.65 kg
총 무게
0.7 kg
관세 번호
83021000
EAN
4028177013216
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
문서화
사용 설명서