설치 키트 대형 스윙 프레임용, 트림 패널 포함

주문 번호: SR 1997835

트림 패널이 있는 대형 스윙 프레임을 장착하기 위해 사용.

주문 번호:
SR 1997835
재료
강판
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저에 장착하기 위한 조립 부품 포함
열림각
180°
설치 옵션
스윙 프레임에 측면 19"(482.6mm) 레벨로
스윙 프레임에 중앙 19"(482.6mm) 레벨로
부하 용량(정적 하중)
1,200 N
Note to permissible static load max.
분해된 마운팅 플레이트 슬라이드 레일에만 설치가 가능.
적합한:
인클로저 유형: TS
SE
폭: = 800 mm
적합한 인클로저 유형
TS
SE
포장 단위
1 개
순 중량
5.855 kg
총 무게
6.32 kg
관세 번호
83024900
EAN
4028177343542
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
SR Installation kit for swing frame, large, with cover, with 180°-hinge, Load capacity < 1200 N
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역