설치 키트 스윙 프레임, 소형용

품목 번호: SR 2377.460

회전 프레임을 장착하기 위해 사용, 소형.

품목 번호:
SR 2377.460
재료
깊이 받침대: 강판
서포트 브래킷 TS: 아연 다이 캐스팅
표면 처리
크롬 도금처리
제공 범위
인클로저에 장착하기 위한 조립 부품 포함
적합한:
폭: = 600 mm
포장 단위
1 키트
순 중량
1 kg
총 무게
1.12 kg
관세 번호
83024900
EAN
4028177238398
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
문서화
사용 설명서