설치 키트 VX 스윙 프레임용, 소형, VX 부분 장착 플레이트용

주문 번호: VX 8619610

AX, VX, SE에 소형 스윙 프레임 또는 하나의 부분 장착 플레이트를 장착하기 위한 용도(부분 장착 플레이트용 경첩으로 연결하여).

주문 번호:
VX 8619610
제품 설명
AX, VX, SE에 소형 스윙 프레임 또는 하나의 부분 장착 플레이트를 장착하기 위한 용도(부분 장착 플레이트용 경첩으로 연결하여).
사용 영역
VX용: 맨 앞 위치에서 인클로저 섹션에 직접
VX용: 오프셋된 깊이로 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64mm와 함께
재료
강판
표면 처리
니켈도금
제공 범위
조립 부품
설치 옵션
맨 앞 위치에서 인클로저 섹션에 직접
오프셋된 깊이로 장착 플랜지 23 x 64mm가 있는 천공 섹션과 함께
참고 사항
장착 키트 AX와 결합해서만 AX 강판에 설치하기 위한 용도
VX SE에서 VX 어댑터 레일과 연결하여 VX SE 인클로저 섹션에 설치
부분 장착 플레이트에 장착하기 위해서는 경첩 고정부 8617650이 필요함
부하 용량(정적 하중)
1,500 N
적합한:
폭: = 800 mm
포장 단위
1 개
순 중량
3.15 kg
총 무게
3.28 kg
관세 번호
83024900
EAN
4028177919631
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
스윙 프레임용 VX 설치 키트, 소형, 적합한 폭: 800mm
문서화
Load brochure
사용 설명서