설치 키트 VX 스윙 프레임용, 대형

주문 번호: VX 8619041

대형 스윙 프레임 장착용.

주문 번호:
VX 8619041
제품 설명
대형 스윙 프레임 장착용.
재료
강판, 3.0mm
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
설치 옵션
전체 인클로저 높이에 걸쳐 설치하는 경우 인클로저 섹션에 직접
인클로저 높이로 부분 내부 장착하는 경우 장착 플랜지 23 x 64mm가 있는 천공 섹션과 함께
부하 용량(정적 하중)
3,500 N
적합한:
폭: = 800 mm
포장 단위
1 개
순 중량
4.5 kg
총 무게
4.58 kg
관세 번호
83024900
EAN
4028177920316
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
스윙 프레임용 VX 설치 키트, 대형, 적합한 폭: 800mm
문서화
Load brochure
사용 설명서