- 주문 번호:
- VX 8619051
- 제품 설명
- 맨 앞쪽 설치 상황에서 130°에서 180°로 열림각 확장.
- 장점
- 스윙 프레임 뒤에 있는 구성품과 19"(482.6mm) 구성품에 최적의 접근성
- 재료
- 다이 캐스팅
- 제공 범위
- 상부 및 하부 경첩
조립 부품 - 열림각
- 180°
- 참고 사항
- VX에만 장착 가능
- 부하 용량(정적 하중)
- 1,500 N
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.83 kg
- 총 무게
- 0.84 kg
- 관세 번호
- 83021000
- EAN
- 4028177969230
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- 스윙 프레임용 VX 경첩 180°, 대형
- 문서화
- 사용 설명서